Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, T-Mount Verlängerungstubus

×
Produkt #52-295 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€41,20
Stk. 1-4
€41,20
Stk. 5+
€36,77
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Extension Tube
Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
25.0
Gesamtlänge (mm):
28.45
Außendurchmesser (mm):
48.0
Freie Apertur CA (mm):
37.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
  • Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben verlängern das optische Systeme, während sie gleichzeitig das System vor externem Licht und Schmutz schützen. Die Verlängerungstuben sind mit C-, S- oder T-Mount Gewinde verfügbar und können so in viele Anwendungen und Systeme integriert werden. Das schwarz eloxierte Aluminium und das Gewinde auf der Innenseite reduzieren das Streulicht im System. Die Tuben sind in verschiedenen Längen verfügbar und können kombiniert werden, um die benötigte Länge für das jeweilige System zu erzeugen. Aufgrund des Außengewindes ist die Länge des Tubus länger als die Verlängerung im System.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung, 1,75" Mittenachse, 30 mm ID #56-870 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Verlängerungstubus-Kit #68-226 €194,67 Stk. 5+ €172,32   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
S-Mount Retainer Ring #63-969 €17,00 Stk. 5+ €15,14   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount Retainer Ring #58-740 €18,03 Stk. 5+ €16,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount Verlängerungstubus Kit #54-668 €342,99 Stk. 5+ €302,51   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
T-Mount Retainerring #58-741 €18,03 Stk. 5+ €16,17   Angebotsanfrage