Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünner Oberflächenspiegel, 25 x 25 mm, 0,1 mm Dicke, Protected Aluminium

Ultra-Thin First Surface Mirrors

Ultra-Thin First Surface Mirrors

×
Produkt #70-094 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,35
Stk. 1-10
€46,35
Stk. 11+
€41,72
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.00 x 25.00 ±0.25
Freie Apertur CA (mm):
22.50 x 22.50
Kanten:
Cut
Dicke (mm):
0.10 ±0.01
Länge (mm):
25.00
Breite (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Besonders dünne Substrate mit 0,1 mm Dicke
  • Protected-Aluminium-Beschichtung für hohe Reflexion im sichtbaren Spektrum
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz

Ultradünne Oberflächenspiegel haben ein besonders dünnes Substrat mit nur 0,1 mm Dicke. Die Protected-Aluminium-Beschichtung sorgt für ≥85% Reflexion von 400-700 nm. Für die Spiegel werden Substrate aus SCHOTT D263® T eco verwendet mit einer hohen chemischen Resistenz und Umweltbeständigkeit, hervorragender Dickentoleranz und geringer Gesamtdickenschwankung. Die Spiegel können über spezielle Kleber für Optiken wie die Optikkleber von Norland oder das Milbond Klebesystem in Optikaufbauten befestigt werden. Ultradünne Oberflächenspiegel für die Umlenkung von Licht sind immer dann ideal, wenn besonders leichte, kompakte Optiken benötigt werden, z. B. in tragbaren Medizin- und Diagnosegeräten.

Bitte beachten Sie: Die ultradünnen Oberflächenspiegel sind sehr zerbrechlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.