Produkt in den Warenkorb gelegt

25mm Länge x 35mm Breite, metrischer Mikroreiter

×
Produkt #54-931 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,74
Stk. 1-9
€59,74
Stk. 10+
€52,84
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Carrier

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
25.00
Breite (mm):
35.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Höhe (mm):
7
Gewicht (kg):
0.03

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M6 x 1, (4) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitze für M6- oder ¼-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf Montageplatten oder Labortischen. Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Kompakte Optik-Schienensysteme bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Die Systeme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.