Produkt in den Warenkorb gelegt

Lichtstarkes C-Mount-Objektiv von Schneider, 25 mm Brennweite, f/0,95

×
Produkt #59-833 3-4 Tage
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.455,00
Stk. 1+
€2.455,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
76.80
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
20°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
Brennweite BW (mm):
25.00
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/0.95 - f/11
Verzeichnung (%):
<-3
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M39 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Große Apertur (Blendenwert 0,95) ist ideal für schwaches Licht
  • 25 mm Brennweite

Die Objektive wurden für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt und bieten aufgrund der hohen Apertur (Blende 0,95) eine exzellente Bildqualität selbst bei niedrigen Lichtverhältnissen. Die Xenon-Objektive wurden für den ganzen sichtbaren Bereich (400-700 nm) entwickelt. Feststellbarer Fokus und Blende verhindern unbeabsichtigte Veränderungen in rauen Umgebungen. Die vorderen Filtergewinde ermöglichen die Verwendung von Farbfiltern zur Erhöhung von Kontrast und Genauigkeit bei Sortier-, Auswahl- oder Messanwendungen oder von Polarisationsfiltern zur Reduzierung von Glanz. Das Xenon 0,95 / 25 mm C-Mount-Objektiv deckt ein 1" Sensorformat mit einem 16 mm Bildkreis ab.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.