Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2,5mm Eingang, 7,5mm Ausgang, 50mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung

×
Produkt #64-924 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€115,36
Stk. 1-5
€115,36
Stk. 6+
€92,19
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge des passenden Lichtleiterstabs (mm):
50.00
Apertur der kompatiblen Lichtleiterstäbe (mm):
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Befestigung der spitz zulaufenden Lichtleiterstäbe
  • Kein Verkratzen
  • Zubehör für Befestigung auf Montageplatte erhältlich

Diese Halterungen wurden speziell für unsere spitz zulaufenden homogenisierenden Lichtleiterstäbe entwickelt und vereinfachen Handhabung und Integration dieser Komponenten erheblich. Die Halterungen berühren die Stäbe so wenig wie möglich, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Jede Halterung besteht aus zwei nicht kratzenden Plastikklemmen, einem Tubus und 4 Feststellschrauben. Um den Aufbau zu erleichtern ist ein Ständer (#64-922) erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung für homogenisierende Lichtleiterstäbe, ¼-20 #64-922 €82,92 Stk. 6+ €66,44   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.