Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PCX-Linse aus Germanium, 25 mm D. x 50 mm BW, beschichtet für 3-5 μm

×
Produkt #69-653 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Stk. 1+
€715,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.48
Freie Apertur CA (mm):
24
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm
Hintere Brennweite BFL (mm):
49.25
Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Oberflächenqualität:
60-40
Radius R1 (mm):
150.19
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Ideal für die thermische Bildgebung
  • Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) besitzen präzise diamantgedrehte Oberflächen und sind unbeschichtet oder mit breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen für 3-12 µm verfügbar. Germanium ist chemisch träge, unlöslich in Wasser und hat eine Knoop-Härte von 780, sodass es ideal für Anwendungen eingesetzt werden kann, die robuste und haltbare Optiken erfordern. Da bei Germanium die Transmission mit einer Temperaturerhöhung abnimmt, sollten die Linsen nur bis 100°C eingesetzt werden. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) werden mit den Durchmessern 12,5, 25 und 50 mm angeboten. Der hohe Brechungsindex von Germanium (4,003) führt ohne Antireflexionsbeschichtung zu einem deutlichen Verlust durch Fresnel-Reflexion. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX-Linsen) aus Germanium (Ge) sind unbeschichtet oder mit verschiedenen breitbandigen Antireflexionsbeschichtungen für eine höhere Transmission im mittleren (MWIR) und langwelligen (LWIR) Infrarotbereich verfügbar. 

Weitere Informationen über die Eigenschaften von Germanium finden Sie in unserer Auswahlhilfe Das richtige Material für Infrarot-Anwendungen.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm, dünn Fixed #38-755 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 25 mm x 2 Stk., dünn Fixed #11-052 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm x 2 Stk., dick Fixed #11-054 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen Fixed #56-353 €100,94
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €265,74
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €520,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €726,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.