Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präzise Asphäre für Laser, 25 mm D. x 50 mm EFL, V-Beschichtung für 532 nm

×
Produkt #23-864 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€654,05
Stk. 1-5
€654,05
Stk. 6+
€556,20
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
25.00 +0.000 / -0.025
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Randdicke ET (mm):
3.82
Mittendicke CT (mm):
7.20 +0.000 / -0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 355nm
Numerische Apertur NA:
0.25
Hintere Brennweite BFL (mm):
45.1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
Beschichtung:
532 V-Coat
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm @ 0° AOI
Oberflächenqualität:
20-10
Blende:
2
Konjugierter Abstand:
Infinite
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Steigungsfehler asphärische Seite:
0.35μm/mm per 1mm Window
Strahlabweichung @ 587,6 nm (arcmin):
<2.5
Dioptrie:
20.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

TECHSPEC® Präzise Asphären für Laser bieten eine ideale Abbildungsleistung in Anwendungen mit hoher Laserleistung. Die Asphären erreichen eine beugungsbegrenzte Leistung bei der Designwellenlänge und sind mit Beschichtungen mit hoher Zerstörschwelle für die üblichsten Nd:YAG-Laserwellenlängen verfügbar. Die TECHSPEC® präzisen Asphären für Laser haben einen asphärischen Formfehler von λ/2 und einen Steigungsfehler von 0,35 μm/mm, sodass die Fehler bei mittleren Frequenzen (MSF) minimiert werden und die Asphären ideal in anspruchsvollste Laserprozesse integriert werden können. Die Asphären bestehen aus UV-Quarzglas und sind äußerst langlebig und resistent gegen thermische Ausdehnung.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.