Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasster MgF2-beschichteter Achromat, 22 mm CA, 35 mm BW

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
Produkt #13-003 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€106,00
Stk. 1+
€106,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens
Linse inklusive:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Randdicke ET (mm):
9.47
Tubuslänge (mm):
24.2
Gesamtlänge (mm):
28.2

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.4
Numerische Apertur NA:
0.36
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):
22.19
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
24.47
Radius R2 (mm):
-16.49
Radius R3 (mm):
-131.65
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Gewinde & Montage

Verwendete Fassung:
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vormontiert in gekennzeichneten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 700 m
  • Auch ungefasst erhältlich

TECHSPEC® Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung basieren auf unseren TECHSPEC® Achromaten mit MgF2-Beschichtung und sind in C-Mount-Gehäusen gefasst, um die Integration in optische Systeme zu vereinfachen. Diese für das sichtbare Spektrum ausgelegten Linsen sind mit einer einlagigen MgF2-Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Lichttransmission zu erhöhen. Auf jedem C-Mount-Gehäuse sind zur einfachen Identifizierung Seriennummer und Brennweite lasergraviert. TECHSPEC® Gefasste Achromate mit MgF2-Beschichtung sind ideal für C-Mount-Optiksysteme, bei denen sphärische und chromatische Aberrationen auf der Achse eliminiert werden müssen.

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.