Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe Linse aus UV-Quarzglas, 25 mm Durchmesser x 125 mm BW, AR-Beschichtung für 1550 nm

×
Produkt #34-167 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€156,56
Stk. 1-5
€156,56
Stk. 6+
€125,66
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
≤1
Mittendicke CT (mm):
3.42 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.04
Freie Apertur CA (mm):
24.00
Fase:
Protective bevel as needed
Kanten:
Fine Ground, Protective Bevel as Needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
125.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
122.65
Beschichtung:
Laser V-Coat (1550nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
57.30
Blende:
5.00
Numerische Apertur NA:
0.10
Designwellenlänge DWL (nm):
587.6
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • <0,25 % Reflexion bei 405 nm
  • Durchmesser von 5 - 50 mm verfügbar
  • Ausführungen mit effektiven Brennweiten von 10 - 250 mm erhältlich
  • 532 nm, 633 nm, 1064 nm und 1550 nm V-Beschichtungen erhältlich

Die TECHSPEC® PCX-Linsen aus Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung sind mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen für Laserlinien erhältlich. Die Linsen sind ideal für Anwendungen, bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurden für maximale Transmission entwickelt. Die Linsen sorgen in Anwendungen mit mehreren optischen Komponenten für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25 % der Designwellenlänge reflektiert werden.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25 mm Optikdurchmesser Fixed #64-560 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm, dünn Fixed #38-755 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 25 mm x 2 Stk., dünn Fixed #11-052 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm x 2 Stk., dick Fixed #11-054 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4mm Durchmesser, C-Mount Halterung Einzellinsen Fixed #56-353 €100,94
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €265,74
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €520,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €726,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.