Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Linearer Polarisationsfilter im Glasverbund (XP42), 25 mm Durchmesser, unbeschichtet

×
Produkt #19-644 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,20
Stk. 1-9
€144,20
Stk. 10+
€127,72
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.20
Aufbau:
Laminated Glass Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
9000:1 @ 546nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
XP42 Laminated Between Glass
Transmission (%):
42 @ 546nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.98 @ 546nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • >99,98% Polarisationseffizienz
  • 42% Transmission bei unbeschichteten und 45% Transmission bei AR-beschichteten Filtern
  • XP42-Kunststofffilter und -Film sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® linearen Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42) haben eine hohe Transmission und Effizienz und sind ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Laboranwendungen. Die Filter haben eine Polarisationseffizienz von >99,98% und ein Auslöschungsverhältnis von 9000:1. Sie bestehen aus einem linearen XP42-Polarisationsfilm, der zwischen zwei Glasplatten laminiert ist. Die Polarisationsfilter sind unbeschichtet oder mit einer AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich erhältlich. Die Beschichtung bietet eine hohe Transmission zwischen 425 und 700 nm. Die typische Transmission eines einzelnen Filters bei zufällig polarisiertem Licht beträgt 42% für unbeschichtete Filter und 45% für Filter mit AR-Beschichtung.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.