Produkt in den Warenkorb gelegt

Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht, 25 mm Durchmesser

×
Produkt #12-649 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€561,35
Stk. 1-10
€561,35
Stk. 11+
€486,16
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
23
Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
0.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.07
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±20
Beschichtung:
BBAR (400-700nm)
Auslöschungsverhältnis:
348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
87
Transmissionstoleranz (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Schutzschicht für einfache Handhabung und Reinigung
  • Leichter und dünner als herkömmliche Wire-Grid-Polarisationsfilter
  • Temperaturbeständigkeit der Schutzschicht bis zu 200°C

Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht werden für die Reflexion von s-polarisiertem und die Transmission von p-polarisiertem Licht im sichtbaren Spektrum eingesetzt. Die Polarisationsfilter bestehen aus einem dünnen Gitter aus Aluminium auf einem Glassubstrat, das mit einer harten Schutzschicht versehen ist. Die Schutzschicht schützt die Gitterstruktur vor Kratzern und anderen Schäden und ermöglicht leichtere und dünnere Filter im Vergleich zu herkömmlichen Wire-Grid-Polarisationsfiltern mit einem Schutzglas. Sie erlaubt eine einfache Handhabung und Reinigung, wohingegen bei Wire-Grid-Polarisationsfolien mit offenem Gitter eine Reinigung nicht empfohlen wird. Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht können in hohen Umgebungstemperaturen bis zu 200°C für mehr als 1000 Stunden eingesetzt werden, ohne dass die Leistung nennenswert beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie: Referenzmarkierungen zeigen die Polarisationsachse an.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.