Produkt in den Warenkorb gelegt

Metal-Velvet™-Platte, 25 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Acktar
×
Produkt #37-832 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,80
Stk. 1+
€58,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MVP-25-3
Hinweis:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Aufbau:
Panel
Dicke Klebeschicht (μm):
60
Dicke (mm):
1.20

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Metal Velvet™
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 14

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99.5 - 99.7 (0 - 10° AOI)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to 150
Abriebfestigkeit:
Light, do not touch
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
  • Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
  • Geringe hemisphärische Reflexion

Die lichtabsorbierenden Platten von Acktar sind eine optimale Lösung als absorbierende Verdunkelungsmaterialien. Die lichtabsorbierenden Platten lassen sich mit einer Halterung für Optiken mit 25 mm Durchmesser oder alternativ durch den mitgelieferten Aufkleber unkompliziert in optische Systeme integrieren. Mit einer Unterdrückung direkter Reflexionen bis zu 99,9% bieten Spectral-Black™- und Metal-Velvet™-Platten eine hervorragende Lichtabsorption. Die Hexa-Black™-Versionen weisen eine breitbandige Absorption für Streiflichtwinkel bis 88˚ auf. Die Acktar lichtabsorbierenden Platten werden in der Regel als Verdunkelungsmaterialien eingesetzt und eignen sich ideal für die Raman-Spektroskopie, Endoskopie, Laserstrahlfallen und viele andere Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Größere Versionen und kundenspezifische Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Kundenservice. Bei keiner der Platten ist von vornherein Kleber auf der Rückseite aufgetragen. Jede Platte wird mit einem optionalen beidseitig klebenden Aufkleber geliefert, der auf die Rückseite der Platten aufgeklebt werden kann.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.