Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 mm Cage-System Irisblende, Apertur zwischen 0,8 und 12 mm

×
Produkt #88-199 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€156,56
Stk. 1+
€156,56
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Iris
Hinweis:
Number of Leaves: 10

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Länge (mm):
17.20
Innendurchmesser (mm):
0.8 - 12
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
31.5 Dia.
Max. Apertur (mm):
12
Anzahl Lamellen:
10

Optische Eigenschaften

Min. Apertur (mm):
0.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
  • Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
  • Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems

Die TECHSPEC® Cage-System Irisblende ist eine Iris aus Federstahl mit zehn Lamellen in einem eloxierten Aluminiumgehäuse, das bequem in jede 25 mm-Platte des TECHSPEC® Cage-Systems integriert werden kann. Die Iris des TECHSPEC® Cage-Systems erlaubt eine leichtgängige Verstellung von der maximalen Öffnung von 12 mm bis zur minimalen Öffnung von 0,8 mm. Mit der Irisblende lässt sich die Systemleistung durch Kontrolle der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und des Energiedurchsatzes regulieren.