Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm, Aluminum & UV-VIS, rechtw. Prisma UV Quarzglas enge Toleranzen

TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

×
Produkt #47-805 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€192,61
Stk. 1-5
€192,61
Stk. 6+
€173,04
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Right Angle Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm):
35.40
Länge Katheten (mm):
25.00

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40
Beschichtung:
UV-VIS & Aluminized
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
±1
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Strahlablenkung um 90°
  • Horizontal gespiegeltes Bild
  • ±40 Bogensekunden Winkeltoleranz
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. TECHSPEC® rechtwinklige Prismen aus UV-Quarzglas mit engen Toleranzen besitzen eine enge Winkeltoleranz von wenigen Bogensekunden. Sie bestehen aus hochgenauem UV-Quarzglas und eignen sich für verschiedenste Anwendungen im UV-Bereich, sichtbaren Bereich und IR-Bereich.

Technische Informationen

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.