Produkt in den Warenkorb gelegt

JENarTM F-Theta-Objektiv, 1030-1080 nm + VIS, 255 mm

Mehr Produkte von Jenoptik
×
Produkt #17-025 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.668,60
Stk. 1+
€1.668,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
601948
Typ:
JENar F-Theta
Hinweis:
+ VIS options provide >85% Transmission from 500-680nm
Schutzfenster:
#17-697: One Included
Hersteller:
Jenoptik

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
119.8 +0/-0.2
Gewicht (g):
1400
Auflagemaß (mm):
336
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
20
Maximale Länge (mm):
65.3

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
255.00
Scanwinkel (°):
53.2
Scanfeld (mm):
169 x 169
Telezentrie (°):
F-Theta Only: 14.3
With Scanner: 15
Arbeitsabstand (mm):
291
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 680, 1030 - 1080
Durchmesser Scanbereich (mm):
239
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e2 (μm):
24
GDD-Spezifikation (fs²):
3670

Gewinde & Montage

Gewinde:
M85 x 1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive wurden so entwickelt, dass sie flache Felder in der Bildebene von Scansystemen bieten. Sie können in Verbindung mit Galvanometern, Strahlaufweitern und Laserquellen eingesetzt werden. Die F-Theta-Objektive bieten verschiedene Brennweiten und große Scanbereiche. Die Objektive wurden für übliche Nd:YAG-Laser, Yb-dotierte-Laser und Faserlaser entwickelt und sind für die Wellenlängenbereiche 355 nm, 515-540 nm und 1030-1080 nm erhältlich. Die patentierte Fassungstechnologie kompensiert thermische Spannung und verbessert die Stabilität der optischen Komponenten, sodass eine hochpräzise Einstellung und Positionskontrolle in OEM-Systemen möglich ist. Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ideal für die hochpräzise Lasermaterialbearbeitung und für Laserscansysteme.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive oder Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive benötigen, die nicht auf unserer Webseite gelistet sind.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schutzfenster für #16-772 #17-684 €185,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #16-773 und #16-774 #17-685 €180,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #17-024 und #17-025 #17-697 €226,60   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #17-023 #17-699 €216,30   Angebotsanfrage