Produkt in den Warenkorb gelegt

Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR, 25,4 mm quadr., 30R/70T

VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

×
Produkt #15-984 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€145,23
Stk. 1-10
€145,23
Stk. 11+
€123,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Standard Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15
Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Polka-Dot
Größe (mm):
25.4 x 25.4 +0.0/-0.5
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
1.65 ±0.1

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 - 45
Beschichtung:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Min. Apertur (mm):
2.00
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5 @ 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
150 Maximum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Reflexions-/Transmissionsverhältnisse 50/50 und 30/70 verfügbar
  • B270-Substrat bietet hohe Leistung von 400 bis 2000 nm
  • Versionen für UV-NIR verfügbar

Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR bieten ein konstantes Reflexions-/Transmissionsverhältnis über das sichtbare und infrarote Spektrum. Eine im Vakuum aufgebrachte Aluminiumbeschichtung auf einem B270-Substrat von SCHOTT mit festen quadratischen Flächen garantiert ein Reflexions-/Transmissionsverhältnis von 30/70 oder 50/50 von 400 bis 2000 nm. Einfallendes Licht wird von den beschichteten Flächen reflektiert und von dem restlichen unbeschichteten Substrat transmittiert. Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR sind winkelunempfindlich und somit ideal für die Aufteilung der Energie von einer Strahlungsquelle mit einem Strahldurchmesser von mindestens 2 mm. Diese Strahlteiler können besonders gut mit breitbandigen und großflächigen Quellen wie Wolfram-, Halogen- oder Xenon-Lampen verwendet oder in Monochromatoren, Spektrophotometern und anderen optischen Systemen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Strahlteiler ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Nicht verstellbarer Filterhalter, 15 mm quadratisch Fixed #54-996 €64,89
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 25/25,4 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-857 €98,88
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4 mm Quadratische kinematische Optikhalterung mit 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-860 €108,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-874 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-875 €131,84
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.