Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 63,5 mm BW, unbeschichtet | GE-PX-25-63

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-846 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€405,00
Stk. 1+
€405,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens
Modellnummer:
GE-PX-25-63

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
2.40 ±0.20
Randdicke ET (mm):
2.00
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
63.50 @10.6µm
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
188.80
Blende:
2.50
Numerische Apertur NA:
0.20
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 14000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Ideal für thermische Bildgebung
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 3 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics sind aufgrund ihrer hohen Transmission und geringen Absorption im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) ideal für die thermische Bildgebung geeignet. Germanium ist chemisch träge, unlöslich in Wasser und hat eine Knoop-Härte von 780, sodass es ideal für Anwendungen eingesetzt werden kann, die robuste und haltbare Optiken erfordern. Da bei Germanium die Transmission mit einer Temperaturerhöhung abnimmt, sollten die Linsen nur bis 100°C eingesetzt werden. Die plankonvexen Linsen (PCX) aus Germanium (Ge) von ISP Optics sind unbeschichtet mit einem breiten Transmissionsbereich von 2 bis 16 µm oder mit einer breitbandigen Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für eine erhöhte Transmission im mittleren (MWIR) oder langwelligen (LWIR) Infrarotbereich verfügbar.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.