Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Parabolspiegel (50 Å) mit Ultrakurzpuls-Silber-Beschichtung für 800-1150 nm, 25,4 mm Durchm. x 50,8 mm eff. BW

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Produkt #25-602 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€332,07
Stk. 1-5
€332,07
Stk. 6+
€265,66
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS
Y-Offset (mm):
50.80

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
50.80
Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver (800 - 1150nm)
Art der Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99% @ 800 - 1150mm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1100nm, 45°
Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
25.40
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8
Wellenlängenbereich (nm):
800 - 1150
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
GDD-Spezifikation:
0 ±30fs2 @ 800 - 1100nm

Gewinde & Montage

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung

Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung werden eingesetzt, um einfallendes Licht in einem bestimmten Offset-Winkel zu kollimieren oder fokussieren. Sie haben eine Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung mit >99% Reflexion und eine geringe Gruppenverzögerungsdispersion von 0 ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich. Die Spiegel sind mit einem Offset-Winkel zur Achse designt und trennen somit Fokuspunkt und Strahlengang, sodass um den Fokuspunkt herum mehr Platz entsteht. Dieser kann genutzt werden, ohne den einfallenden Strahl zu behindern. Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung sind ideal für die Fokussierung von Laserlicht mit geringer bis mittlerer Leistung geeignet (z. B. für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser) und minimieren die zeitliche Ausbreitung der ultrakurzen Pulse. Für die Befestigung der Spiegel in Laboraufbauten sind Montageplatten mit Bohrungen im rechten Winkel zur optischen Achse erhältlich.

Technische Informationen

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.