Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Zylinderlinse für Laseranwendungen, 25,4 mm quadr. x 500 mm BW, AR-beschichtet für 261,4 nm

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Produkt #19-741 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,63
Stk. 1-5
€124,63
Stk. 6+
€99,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
4.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
3.63
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Fase:
Protective Bevel As Needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
500.00 @ 355nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
497.44
Beschichtung:
Laser V-Coat (261.4nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
238.04
Blende:
19.69
Numerische Apertur NA:
0.03
Designwellenlänge DWL (nm):
261.4
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Linsen, Spiegel und Fenster entwickelt für 261,4 nm
  • Hohe Laserzerstörschwellen für hochenergetische UV-Photonen
  • Ideal für den Einsatz mit den Lasern „Model 261“ von UVC Photonics

Optiken für Laser mit 261,4 nm werden mit engen Oberflächentoleranzen und hohen Laserzerstörschwellen gefertigt, um die Anforderungen anspruchsvoller UV-Lasersysteme zu erfüllen. Die Linsen, Spiegel und Fenster für 261,4 nm können ideal für Strahlfokussierungen, Strahlumlenkungen und als Schutz für empfindliche Komponenten eingesetzt werden. Ebenfalls verfügbar sind Optiken wie Filter, Strahlaufweiter und Strahlformer für 266 nm, die gut bei 261 nm eingesetzt werden können, sowie UV-Detektions- und UV-Messprodukte. Die Optiken für Laser mit 261,4 nm sind ideal für den Einsatz mit UV-Lasern geeignet, z. B. mit den Lasern „Model 261“ von UVC Photonics, die in UV-Desinfektionssystemen, biomedizinischen Fluoreszenzanwendungen und der UV-Ramanspektroskopie verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung eine kundenspezifische Größe, Form oder Beschichtung benötigen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher Sensor für optische Leistung 1098401 | UV, 250-400 nm #88-413 €1.029,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Laserdetektionskarte für UV #55-214 €98,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Karte mit Scheibe für UV #55-293 €180,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Große Scheibe für opt. Bank für UV #55-296 €232,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-787 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM1, 25,0/25,4 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-788 €20,09
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser Fixed #64-561 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 25,4 mm Optikdurchmesser, 13 mm Optikdicke Fixed #64-562 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25 mm, dick Fixed #38-758 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 25,4 mm Fixed #38-756 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linsenhalterung 30mm Außend., 25/25,4mm Optikd., 5mm Optikdicke Fixed #85-587 €44,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linsenhalterung 30mm Außend., 25/25,4mm Optikd., 10mm Optikdicke Fixed #85-588 €44,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25/25,4mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen Fixed #52-292 €67,47
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ Fixed #36-410 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-414 €68,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25,4 mm, kompakte Fassung, L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-411 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 €265,74
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €520,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 25,4 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €726,15
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.