Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Konkaver Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 25,4 mm Durchm. x 500 mm BW, 600-1000 nm

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
Produkt #13-067 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,10
Stk. 1-5
€175,10
Stk. 6+
€154,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Concave Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Freie Apertur (%):
80
Randdicke ET (mm):
6.35 ±0.10

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Effektive Brennweite EFL (mm):
500.00
Krümmungsradius (mm):
1,000.00
Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD-Spezifikation:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
Art der Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1000
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung besitzen eine mit einer dielektrischen Schicht erweiterte Silberbeschichtung, um ein erhöhtes Reflexionsvermögen zwischen 600 und 1000 nm zu erreichen. Diese Spiegel weisen über ihren Wellenlängenbereich eine intrinsisch niedrige Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) auf, wodurch sie sich ideal zum Fokussieren oder Umlenken von Laserlicht von Femtosekundenlasern wie Ti:Saphir-Lasern oder Yb-dotierten Lasern eignen. Ihr breiter Wellenlängenbereich ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die eine größere Bandbreite erfordern, als dielektrisch beschichtete Spiegel mit niedrigem GDD-Wert bieten können. TECHSPEC Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung sind in Standard-Zollgrößen und mit effektiven Brennweiten bis zu 500 mm erhältlich.

Bitte beachten Sie: TECHSPEC® Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung können auch mit anderen Wellenlängenbereichen für andere Ultrakurzpuls-Lasertypen angeboten werden, z. B. für 1030 nm.

Technische Informationen

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.