Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, AR-Beschichtung 3- 5 μm, DLC-Beschichtung | DLC35-SI-W-25-2

Mehr Produkte von ISP Optics

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
Produkt #16-816 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€301,28
Stk. 1+
€301,28
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Hinweis:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
Modellnummer:
DLC35-SI-W-25-2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1150
Parallelität (Bogenminuten):
<3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000
Beschichtung Temperaturbereich (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C
DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C

Umwelt & Haltbarkeit

Beschichtung Abrieb:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C
DLC: Severe, per MIL-C-48497C
Beschichtung Haftung:
AR: per MIL-C-48497C
DLC: per MIL-C-48497C
Beschichtung Feuchtigkeit:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C
DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
Beschichtung Salzlösbarkeit:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Beschichtung Salzsprühnebel:
AR: N/A
≥72 Hours per MIL-C-675
Löslichkeit Beschichtung und Reinigung:
AR: per MIL-C-48497
DLC: per MIL-C-48497
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics haben eine Antireflexionsbeschichtung auf der einen Oberfläche und eine speziell entwickelte DLC-Beschichtung auf der anderen Oberfläche, sodass die Fenster sehr beständig und ideal für raue Umgebungen sind. Die DLC-beschichtete Oberfläche hält Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen Zeitraum von 72 Stunden und 1.000 Wischbewegungen in einem Sand-Schlamm-Gemisch stand. Weiterhin erfüllen diese Fenster die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-F-48616 und MIL-C-48497C. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und eine geringe Dichte. Es ist somit stabiler als Germaniumsubstrate und für gewichtssensible Anwendungen geeignet. Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics sind für 3 bis 5 µm ausgelegt und ideal für Infrarot-Anwendungen wie thermische Bildgebung geeignet.

Technische Informationen

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.