Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Linse aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 250 mm BW, unbeschichtet | BF-PX-25-250

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-751 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€230,00
Stk. 1-9
€230,00
Stk. 10+
€207,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens
Modellnummer:
BF-PX-25-250

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
2.70 ±0.20
Randdicke ET (mm):
2.00
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 5µm
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
112.72
Blende:
9.84
Numerische Apertur NA:
0.05
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Brennweiten verfügbar von 25 bis 500 mm

Plankonvexe Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics sind ideal für die Sammlung und Fokussierung von Licht im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich geeignet. Bariumfluorid hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie Kalziumfluorid, bietet aber eine höhere Resistenz gegen Strahlung mit hoher Energie. Es ist allerdings weniger resistent gegen Wasser und ein längerer Einsatz in Feuchtigkeit kann die Transmission im ultravioletten Bereich verschlechtern. Die plankonvexen Linsen (PCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics haben einen geringen Brechungsindex, der eine hohe Transmission von 0,2 bis 12 µm ermöglicht, ohne dass Antireflexionsbeschichtungen aufgebracht werden müssen. Die Linsen sind verfügbar in standardmäßigen englischen Maßen und mit Brennweiten von 25 bis 500 mm.

Bitte beachten Sie: Diese Linsen sind sehr empfindlich gegen Temperaturschocks.

Special Handling

These optics require special handling to avoid damage and ensure long-term performance. Proper handling, cleaning, and storage are essential to maintain optical quality. Explore our Optics Cleaning Resources for step-by-step guides and best practices. For personalized assistance, Email us or Chat with our technical support team.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.