Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphäre aus ZnSe von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 152,4 mm BW, BBAR-beschichtet für 1 - 12 μm | AR112-ZC-XWL-25-150

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-977 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€995,00
Stk. 1+
€995,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
AR112-ZC-XWL-25-150

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Zentrierung, ETD (µm):
<25
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Randdicke ET (mm):
3.10
Mittendicke CT (mm):
3.50 ±0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Concave
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 Ra

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
152.40
Numerische Apertur NA:
0.08
Hintere Brennweite BFL (mm):
152.54
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Beschichtung:
BBAR (1000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <4.5% @ 1 - 12μm
Rabs <8% @ 1 - 12μm
Oberflächenqualität:
60-40
Blende:
6.00
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 12000
Konjugierter Abstand:
Infinite
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr kleine Fokuspunkte zwischen 1 und 12 µm
  • BBAR-Beschichtung für NIR-LWIR von 1-12 µm
  • Geringe Absorption und Dispersion

Beim Design der Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics wurde besonderen Wert auf kleine Fokuspunkte im gesamten Wellenlängenbereich von 1-12 µm gelegt. Das Substrat aus Zinkselenid bietet geringe Absorption und Dispersion sowie einen Transmissionsbereich vom sichtbaren bis infraroten Spektrum, was den Einsatz von Ausrichtungslasern im sichtbaren Bereich ermöglicht. Eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung erhöht die Transmission der Linsen im gesamten Bereich von 1-12 µm, sodass die Linsen sowohl in IR-Bildgebungsanwendungen als auch in Anwendungen mit mehreren Laserlinien im Infrarotbereich genutzt werden können. Die Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics können ideal als Scannlinsen in der optischen Kohärenztomographie (OCT) oder als Fokussierlinsen bei Faserlasern, CO2- oder MWIR-Lasern eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.