Produkt in den Warenkorb gelegt

DCX-Linse aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 25,4 mm Durchmesser x 150 mm BW, unbeschichtet | CF-BX-25-150

Mehr Produkte von ISP Optics

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
Produkt #24-765 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€282,22
Stk. 1-9
€282,22
Stk. 10+
€253,38
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Double-Convex Lens
Modellnummer:
CF-BX-25-150

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
3.40 ±0.20
Randdicke ET (mm):
2.00
Freie Apertur CA (mm):
22.86

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.00 @ 5μm
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Radius R1 (mm):
119.12
Radius R2 (mm):
119.12
Blende:
5.91
Toleranz Brennweite (%):
±2
Numerische Apertur NA:
0.08
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 8000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Hohe Laserzerstörschwelle

Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics sind ideal für endlich konjugierte Bildgebungsanwendungen geeignet, die eine hohe Transmission im IR-Spektrum erfordern. Kalziumfluorid erreicht mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm und hat einen geringen Brechungsindex, sodass es auch ohne Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden kann. Aufgrund der geringen Absorption und hohen Laserzerstörschwelle ist Kalziumfluorid eine beliebte Wahl für den Einsatz mit Excimerlasern. Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics haben verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis eine geringe Löslichtkeit und hohe Härte und sind somit ideal für raue Umgebungen geeignet.

Technische Informationen

Special Handling

These optics require special handling to avoid damage and ensure long-term performance. Proper handling, cleaning, and storage are essential to maintain optical quality. Explore our Optics Cleaning Resources for step-by-step guides and best practices. For personalized assistance, Email us or Chat with our technical support team.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.