Produkt in den Warenkorb gelegt

λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas, 25,4 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, unbeschichtet

×
Produkt #70-106 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,90
Stk. 1-5
€133,90
Stk. 6+
€107,12
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogensekunden):
<5
Poisson-Zahl:
0.16
Elastizitätsmodul (GPa):
73

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
IR Fused Silica
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • IR-Quarzglassubstrat
  • Breiter Transmissionsbereich von 200 - 3500 nm
  • Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/10
  • Hervorragende thermische Stabilität

λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas haben eine Oberflächenqualität von 20-10, eine Parallelität <5 arcsec und einen breiten Transmissionsbereich von 200 - 3500 nm ohne die Absorptionsbänder, die bei anderen Quarzglasmaterialien üblich sind. Die Fenster bieten eine hervorragende Transmission sowie einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, der zu einer hohen thermischen Stabilität und Resistenz gegen thermischen Schock führt. λ/10-Fenster aus IR-Quarzglas haben für Laser passende Spezifikationen und sind in verschiedenen Durchmessern und Dicken verfügbar. Die Fenster eignen sich ideal für FLIR, FTIR-Spektroskopie, Medizinsysteme und thermische Bildgebung.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.