Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarz-Verzögerungsplatte für hohe Leistungen, 25,4 mm Durchmesser, 266 nm, λ/2

High Energy Quartz Waveplates

×
Produkt #39-161 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€798,25
Stk. 1-10
€798,25
Stk. 11+
€740,57
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
High Energy Waveplate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
18.0
Durchmesser (mm):
25.40
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.2
Aufbau:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Parallelität (Bogensekunden):
<3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Ravg <0.5%
Designwellenlänge DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Verzögerung:
λ/2
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
λ/100 @ 20°C
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Verzögerungsordnung:
1st

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
6 ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Zerstörschwelle bis >20 J/cm² bei 1064 nm
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Versionen für Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich verfügbar

Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind mit λ/4 und λ/2 Verzögerung bei bestimmten Laserwellenlängen vom UV- bis zum NIR-Spektrum verfügbar und halten Energiedichten bis >20 J/cm2 bei 1064 nm stand. Die Platten haben einen großen Einfallswinkel und der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind zur einfachen Systemintegration und Identifizierung in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse gefasst.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.