Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenster aus Lithiumfluorid (LiF), unbeschichtet, 25,4 mm Durchm., 1 mm Dicke

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
Produkt #16-805 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€358,44
Stk. 1-10
€358,44
Stk. 11+
€323,42
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
21.59
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
1.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
102
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.33
Elastizitätsmodul (GPa):
64.97

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
97.29
Orientierung Achse:
Random
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.392 @ 0.6μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
150 - 6000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
37
Dichte (g/cm3):
2.64

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
  • Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
  • Geringer Brechungsindex

Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) bieten eine hohe und flache Transmission von 150 nm bis 6 μm. Lithiumfluorid besitzt eine besonders gute Transmission im Vakuum-UV-Bereich (VUV) von 150 - 200 nm. Außerdem ist der Brechungsindex gering, sodass die Fenster ohne eine Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden können. Fenster aus Lithiumfluorid (LiF) sind ideal für den Einsatz als Fenster mit UV-Transmission in Spektroskopieanwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Lithiumfluorid ist empfindlich gegen thermischen Schock und wird bei Temperaturen über 400°C von Luftfeuchtigkeit angegriffen.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.