Produkt in den Warenkorb gelegt

Pellicle-Strahlteiler, 25,4 mm freie Apertur, 50R/50T

Pellicle Beamsplitters

×
Produkt #39-481 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€217,00
Stk. 1-10
€217,00
Stk. 11+
€184,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm):
25.4
Beschichtung:
Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
50/50 @ 632.8nm
Aufbau:
Pellicle
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Durchmesser (mm):
34.90
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum
Brechungsindex nd:
1.5
Fassungsdicke (mm):
4.76
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Pellicle Beamsplitter
Gewinde:
2-56
Dicke (μm):
2 +0.3/-0.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Keine Geisterbilder durch Reflexionen an Rückseite
  • Keine chromatische Aberration bei konvergenten Strahlen
  • Keine Änderung der optischen Weglänge
  • Pellicle-Strahlteiler für IR sind ebenfalls verfügbar

Die Pellicle-Strahlteiler bestehen aus sehr dünnen Membranen aus Nitrozellulose, die an Aluminiumrahmen befestigt sind. Aufgrund der Dünne der Membran entstehen keine Geisterbilder. Zur einfachen Systemintegration besitzen unsere Pellicle-Strahlteiler Montagebohrungen an der Rahmenunterseite. Pellicle-Strahlteiler sind unempfindlich gegenüber mechanischen Stößen oder Temperaturveränderungen, sollten aber vor Staub und Sprühwasser geschützt werden. Bitte beachten Sie, dass es in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (>55%) zu einem vorübergehenden Spannungsverlust der Pellicle-Membran kommen kann. Die Membran kehrt zu ihrer normalen Spannung zurück, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird.

Hinweis: Die Komponenten sind empfindlich und sollten sehr vorsichtig behandelt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.