Produkt in den Warenkorb gelegt

2 μm hochdispersive Breitband-Ultrakurzpuls-Spiegel, 25,4 mm 5°

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)
×
Produkt #11-414 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€825,00
Stk. 1-3
€825,00
Stk. 4+
€730,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Keilwinkel (arcmin):
10
Reflexion (Rp%):
99.9

Product Details

Typ:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur (%):
80
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
6.35 ±0.01

Optical Properties

Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
>99.95
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99.9% @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
GDD-Spezifikation:
-1000fs2 @ 2000 - 2200nm (p-polarization)
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 2200
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Chirped Ultrafast (2000-2200nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
2000
Einfallswinkel (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Additional Info

Typische Anwendungen:
Thulium and Holmium Lasers

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflektivität von >99,9% zwischen 2000 und 2200 nm
  • GDD von -1000 fs2 bei 5° AOI
  • Ideal für die <100 fs Pulskompression von Thulium- und Holmium-Lasern
  • Breitbandbeschichtung für gechirpte Ultrakurzpulse

UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm verfügen über eine Beschichtung für geschirpte Ultrakurzpulse und sind für die Pulskompression von Thulium- (Tm) und Holmium- (Ho) Lasern sowie für die Dispersionskompensation innerhalb des Resonators konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch eine hohe negative Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von -1000 fs2 bei einem Einfallswinkel von 5° (AOI) aus, die eine Pulskompression <100 fs ermöglicht. Mit einem geringen Verlust und einer Reflexion von > 99,9 % (P-Polarisation) zwischen 2000 - 2200 nm haben diese 2-µm-Spiegel ein absolutes Reflexionsvermögen von >99,95%. UFI Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm sind ideal für den Einsatz in 2-μm-Scheibenlaser-Resonatoren geeignet, da sie eine ausgezeichnete Spektralleistung, geringe Verluste und eine bewährte GDD aufweisen. Diese hochdispersen Spiegel sind in zwei Standardgrößen mit Durchmessern von 12,7 mm und 25,4 mm erhältlich und eignen sich ideal für die Integration in Femtosekunden-Lasersysteme.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.