Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Parabolspiegel aus Glas, 25,4 x 50,8 mm EFL, 90°, unbeschichtet

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Glass Off-Axis Parabolic Mirror mounted in E-Series Kinematic Optical Mirror Mount (mount not included).
×
Produkt #18-660 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€937,30
Stk. 1-5
€937,30
Stk. 6+
€843,57
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0/-0.10
Oberflächenrauheit (Angström):
<10 RMS
Freie Apertur (%):
90
Y-Offset (mm):
50.80

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80
Toleranz Brennweite (%):
±1
Beschichtung:
Uncoated
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
25.4
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
40-20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4 @ 632.8nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • <10 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • 90° Ablenkwinkel für einfache Integration

Die TECHSPEC® hochpräzisen Off-Axis-Parabolspiegel aus Quarzglas haben eine Oberflächenrauheit von weniger als 10 Å - dies ist die geringste Oberflächenrauheit, die bei einem Standardprodukt verfügbar ist. Die Spiegel aus Quarzglassubstrat mit geringer Streuung bieten im UV-Bereich eine bessere Leistung als traditionelle Spiegel aus Metallsubstraten. Die TECHSPEC® hochpräzisen Off-Axis-Parabolspiegel aus Quarzglas sind aufgrund der geringen Streuung ideal für Schlieren- und MTF-Tests sowie Czerny-Turner- und Littrow-Spektrometer geeignet.

Bitte beachten Sie: Die unbeschichteten Versionen benötigen eine Beschichtung vor dem Einsatz. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen für bestimmte Wellenlängen benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.