Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25/25,4mm Optikfassung

#84-348

×
Produkt #84-348 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,20
Stk. 1-4
€58,20
Stk. 5+
€51,71
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Optiktyp:
Square/Circular
Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0/25.4 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.00
Gesamtlänge (mm):
11.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.50
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
7.80

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).
  • Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
  • Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
  • Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen

Die TECHSPEC® C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter eignet sich zur Montage von quadratischen oder runden Optikkomponenten in C-Mount Aufbauten. Zum Aufbau einer kompletten Halterung werde eine Optikfassung und ein Gehäuse benötigt. Die Gehäuse sind mit M6 oder ¼ - 20 Gewindebohrungen lieferbar und damit mit den meisten Stangen kompatibel.