Produkt in den Warenkorb gelegt

24" Durchmesser, parabolischer Reflektor

×
Produkt #53-876 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€128,75
Stk. 1-10
€128,75
Stk. 11+
€113,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
24.0
Durchmesser (mm):
609.60
Lochdurchmesser (Inch):
1.50
Höhe (mm):
142.24
Dicke (Zoll):
0.04
Dicke (mm):
1.02
Gewicht (kg):
1.32

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
6.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
152.40
Krümmungsradius (mm):
304.80
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll

Unsere parabolischen Reflektoren mit 12", 18" und 24" Durchmesser sind ideal für eine Vielzahl von lichtsammelnden Anwendungen geeignet. Jeder präzise polierte Reflektor ist aus 0,04" dickem Aluminium hergestellt und besitzt ein mittiges Loch und einen Rand für die einfache Halterung. Die Anwendungsmöglichkeiten beinhalten Solarenergiekollektoren (Solaröfen), Richtmikrofone und Detektorsysteme.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.