Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas, 22 mm freie Apertur, SCHOTT RG-780

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
Produkt #13-037 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,91
Stk. 1-9
€99,91
Stk. 10+
€88,58
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter
Verwendeter Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 ±0.38
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Substratdicke (mm):
3.00 ±0.2
Gesamtlänge (mm):
20.3

Optische Eigenschaften

cut-off Position λc (nm):
780±9
Grenzwellenlänge (nm):
780.00
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Black
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λp1 (nm):
900.00
Grenze des Transmissionsbereichs 2 λp2 (nm):
900.00
Spektrale Transmission tip (%):
97.00
Sperrbereichsgrenze λs(nm):
610.00
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlänge:
IR
Reflexionsfaktor Pd:
0.91

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Verwendete Fassung:

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.94
Transformationstemperatur (°C):
552.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfacht die Integration in optische Systeme
  • Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
  • Auch ungefasst erhältlich

Die C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas sind in C-Mount-Gehäusen gefasst, um die Integration in optische Systeme zu vereinfachen. Jedes Gehäuse ist mit der Produktnummer und der Filternummer von Schott oder Hoya graviert. Es sind C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas für das ultraviolette, sichtbare oder infrarote Spektrum erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen unserer standardmäßigen Langpassfarbfilter aus Glas in einer Fassung benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.