Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas, 22 mm freie Apertur, SCHOTT OG-530

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
Produkt #13-029 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,00
Stk. 1-9
€93,00
Stk. 10+
€83,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40 ±0.38
Freie Apertur CA (mm):
22.0
cut-off Position λc (nm):
530±6
Grenzwellenlänge (nm):
530.00
Dichte (g/cm3):
2.56
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λp1 (nm):
600.00
Spektrale Transmission tip (%):
93.00
Sperrbereichsgrenze λs(nm):
460.00
Oberflächenqualität:
80-50
Transformationstemperatur (°C):
506.00
Typ:
Longpass Filter
Wellenlänge:
VIS
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Substratdicke (mm):
3.00 ±0.2
Gewindeart:
C-Mount
Gesamtlänge (mm):
20.3
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Verwendeter Filter:
Verwendete Fassung:

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfacht die Integration in optische Systeme
  • Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
  • Auch ungefasst erhältlich

Die C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas sind in C-Mount-Gehäusen gefasst, um die Integration in optische Systeme zu vereinfachen. Jedes Gehäuse ist mit der Produktnummer und der Filternummer von Schott oder Hoya graviert. Es sind C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas für das ultraviolette, sichtbare oder infrarote Spektrum erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen unserer standardmäßigen Langpassfarbfilter aus Glas in einer Fassung benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.