Produkt in den Warenkorb gelegt

22,5mm Brennweite, C-Mount Fokussieroptik

×
Produkt #53-042 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€116,00
Stk. 1+
€116,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Strahldivergenz (°):
14.2
Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):
1.5

Product Details

Beleuchtungsart:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

Gesamtlänge (mm):
63.00
Außendurchmesser (mm):
30.00

Optical Properties

Brennweite BW (mm):
22.50

Threading & Mounting

Mount:
C-mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
  • Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
  • Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern

Faseroptische Lichtleiter erzeugen einen großen, diffusen Lichtstrahl - keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsenbaugruppen am Ende der Faser können Licht effektiv sammeln und den Ausgangsstrahl formen. Fokussieroptiken für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount-Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter passt. Für die C- und T-Mount-Version wird ein Standardadapter von Dolan-Jenner benötigt, er kann für alle Lichtleiter verwendet werden. Zusätzliches Zubehör kann über unsere C- und T-Mount-Komponenten hinzugefügt werden. Produktnummer #58-837 kann mit allen unseren 1/8" oder 1/4" Lichtleitern mit Spitzendurchmessern von 0,187" oder 0,312“ eingesetzt werden. #58-836 kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Spitzendurchmesser von 0,5" verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.