Produkt in den Warenkorb gelegt

2,1 mm Stecker

Mehr Produkte von Zaber™
#56-546: 2.1mm Power Plug

#56-546: 2.1mm Power Plug

×
Produkt #56-546 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€201,88
Stk. 1+
€201,88
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cables & Power Supplies
Hinweis:
Used to connect a customer's own power supply to Zaber's products that take 12-16 V

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Kleines, robustes Design
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 250 Counts per Revolution (CPR)

Linearaktuatoren mit hoher Genauigkeit von Zaber™ besitzen eine Auflösung von 50 nm bei einem Verstellweg bis 50 mm. Diese computergesteuerten, eigenständigen Linearaktuatoren haben einen Schrittmotor und einen integrierten Controller, der direkt über die RS-232-Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden kann. Es wird lediglich das mitgelieferte 15-V-Netzteil benötigt. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 250 Counts per Revolution (CPR). Die Linearaktuatoren besitzen einen 3/8" Schaft, der an die meisten üblichen Bühnen passt. Der Aktuatorschaft wird nicht mitgedreht, sodass kein Drehmoment auf die Verstellbühne ausgeübt wird. Bei manueller Ansteuerung kann der Aktuator bei Bedarf durch einen Computer überwacht werden.

Bitte beachten Sie: Ein 1,80 m langes Datenkabel, ein RS-232-Adapter und ein Netzteil werden separat als Zubehör angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
6' Datenkabel #56-543 €11,33   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, 15 V #58-678 €24,72   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapterkabel USB auf seriell mit 6 Pin Mini-Din Innenstecker #15-298 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,1 mm Stecker #56-546 €201,88   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
RS-232 Adapter serielle Schnittstelle #59-749 €48,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage