Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

21 mm Brennweite, ungefasst, präzises RKE Okular

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
Produkt #66-210 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,45
Stk. 1-24
€118,45
Stk. 25+
€86,52
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Unmounted
Hersteller:
Edmund Optics®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Augenabstand (mm):
18.80
Luftspalt (mm):
1.000
Gesamtlänge, nur Glas (mm):
16.69
Gehäuselänge (mm):
N/A
Bildweite (mm):
11.638

Optische Eigenschaften

Verzeichnung (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
Effektive Brennweite EFL (mm):
21.00
Durchmesser Feldblende (mm):
17.3
scheinbares Bildfeld (°):
45.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
11.73
Farbquerfehler (0,7 Feld):
0.014
Punktgröße (μm):
6/8 (On-Axis/0.7 Field)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Linsendaten erhältlich
  • Langer Augenabstand
  • Scheinbares Bildfeld 45°

Die RKE® Okularserie hat ein sehr beliebtes Design. Ursprünglich wurde sie für den Einsatz in Teleskopen entwickelt, sie kann aber ebenso gut in einer Vielzahl von industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Linsendaten zur besseren Integration in die jeweilige Anwendung können für Optikdesigner zur Verfügung gestellt werden. Die Daten erhalten Sie über unser Anfrageformular.

Ungefasste RKE Okulare bestehen aus der Augenlinse, der Feldlinse und dem schwarz eloxierten Zwischenring. Diese ungefassten Konfigurationen wurden für die OEM-Integration entwickelt.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen in der Tabelle unten wurden mit Linsendaten kalkuliert. Je nach Herstellungstoleranzen können die Werte in der Realität abweichen.