Produkt in den Warenkorb gelegt

20mm Durchmesser IR Sperrfilter

×
Produkt #55-236 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,81
Stk. 1-24
€44,81
Stk. 25+
€40,43
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
IR Cut-Off Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
20.00 ±0.25
Dicke (mm):
1.10
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
≥90
Kanten:
Ground Edges

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
710.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Traditional Coated
Brechungsindex (nd):
1.472
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 1200

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
<250

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • 710 nm Grenzwellenlänge
  • Runde und rechteckige Varianten
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

IR-Sperrfilter bieten eine Grenzwellenlänge von 710 nm und sind ideal geeignet, um in visuellen oder detektorbasierten Anwendungen die Beleuchtung außerhalb des sichtbaren Bereichs zu sperren.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Optikhalterung, 20 mm Optikdurchmesser Fixed #64-559 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41