Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm D., 980nm Antireflexionsbeschichtung, λ/4 N-BK7 Fenster

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #83-520 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,31
Stk. 1-5
€96,31
Stk. 6+
€77,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Line Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
18.00
Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
3.00 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
≤1
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground
Poisson-Zahl:
0.206
Elastizitätsmodul (GPa):
82
Knoop-Härte (kg/mm2):
610

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Laser V-Coat (980nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
980
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Brechungsindex (nd):
1.516
Oberflächenqualität:
60-40
Abbe-Zahl (vd):
64.17
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 980nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.51
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • >0,25% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Beschichtungen für HeNe-, Dioden- und Nd:YAG-Laserquellen verfügbar
  • N-BK7-Substrat
  • Auch unbeschichtet oder mit Beschichtung MgF2 oder VIS 0° lieferbar

TECHSPEC® λ/4-Laserlinienfenster aus N-BK7 eignen sich ideal für Industrielaser und Laser mit niedriger Leistung. Durch die engen Toleranzen ergibt sich eine minimale Streuung und Verzerrung. Die Antireflexionsbeschichtungen sorgen für Reflexionen unter 0,25% bei den Designwellenlängen der Beschichtung.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 20 mm Optikdurchmesser Fixed #64-559 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €63,86
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €109,18
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41