Produkt in den Warenkorb gelegt

Sphärischer Spiegel, 20 mm D. x 40 mm Brennweite

×
Produkt #46-238 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,70
Stk. 1-49
€49,70
Stk. 50+
€45,06
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.30
Rückseite:
Ground
Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.30
Randdicke ET (mm):
3.63
Kanten:
Ground

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00
Krümmungsradius (mm):
80.00
Blende (f/#):
f/2
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Radius R (mm):
80.0
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Aluminiumbeschichtung
  • Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
  • Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich

Sphärische λ/4-Spiegel haben flache Rückseiten und aluminiumbeschichtete, sphärische Vorderseiten. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen im UV- und IR-Spektrum und im sichtbaren Bereich.