Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 20 mm Durchm., 1030 nm, 45°

Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
Produkt #26-896 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€207,03
Stk. 1+
€207,03
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
20.00 +0.00/-0.20
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogensekunden):
30
Dicke (mm):
3.00 +/-0.2

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Wellenlängenbereich (nm):
1020 - 1040
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Einfallswinkel (°):
45
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtung:
Laser Mirror (1030nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs > 99.80% @ 1030nm @ 45° AOI Ravg > 99.5% @ 1020 - 1040nm @ 45° AOI
Art der Beschichtung:
Dielectric
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
20-10
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  • >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Harmonischen
  • Hohe Laserzerstörschwellen

Die Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® kombinieren einen sehr geringen thermischen Ausdehnungskoeffizient mit einer hochreflektierenden TECHSPEC® Yb:YAG-Spiegelbeschichtung. Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Spiegel von ±0,10 x 10-6/°C ist ideal für Anwendungen, bei denen die Optik schwankenden Temperaturen ausgesetzt ist. Die Yb:YAG-Beschichtung bietet eine hohe Laserzerstörschwelle, die sowohl für gepulste als auch für kontinuierliche Laser geeignet ist. Die Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10. Die Spiegel eignen sich hervorragend für Laseranwendungen wie Laserstrahlablation, -schweißen, -bohren, -schneiden und -sintern.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.