Produkt in den Warenkorb gelegt

M2-System WinCamD-IR-BB, 200 mm

×
Produkt #71-551 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.220,00
Stk. 1+
€5.220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
Includes M2DU-200 translation stage and M2DU-DM-WCD-IR-BB lens and camera mounts.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Verstellweg (mm):
200

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entspricht ISO 11146
  • Versionen für 355 - 1150 nm oder 2000 - 16000 nm
  • Verstellwegoptionen 50 mm und 200 mm

DataRay M²-Messsysteme kombinieren eine Strahlprofilkamera und eine Verschiebebühne zu einem kompletten M²-Messsystem. M² (auch Strahlqualitätsfaktor) charakterisiert den Grad der Unvollkommenheit eines realen Laserstrahls im Vergleich zu einem perfekten TEM00-Strahl und ist eine übliche Größe für die Herstellung von Lasern und Lasersystemen. Die Systeme bewegen den montierten Strahlprofiler durch die Strahltaille, um ISO-11146-konforme Messungen durchzuführen, und sind mit 50 oder 200 mm Verstellweg und zwei Wellenlängenbereichen von 355 - 1150 nm oder 2000 - 16000 nm erhältlich. DataRay M²-Messsysteme sind mit einem einfach einzurichtenden USB3-System und einer intuitiven Softwareschnittstelle ausgestattet und verfügen über eine Vielzahl von separat erhältlichem Zubehör. Die Messsysteme sind ideal für die Messung eines großen Bereichs von M² bei gepulsten Lasern und CW-Lasern.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Montageplatte für Bühne, WinCamD-LCM #71-553 Neu €210,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Bühne, WinCamD-IR-BB #71-554 Neu €210,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Bühne, BladeCaM2 #71-555 Neu €210,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Magnetische ND-Filter für WinCamD-LCM, stapelbar, 1“, Set mit 3 Stück #71-556 Neu €1.325,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blockungsfilter für Wellenlängen unter 1290 nm in magnetischem, stapelbarem Halter #71-557 Neu €895,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Magnetische ND-Filter für WinCamD-LCM, stapelbar, 1“, Set mit 6 Stück #71-558 Neu €2.215,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Magnetische ND-Filter für WinCamD-LCM mit Kappen und Ausrichtungstestbild, stapelbar, 1“, Set mit 3 Stück #71-561 Neu €1.100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.