Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserlinienspiegel für 2000 nm, 45° AOI, 25,4 mm Durchmesser, 6,35 mm Dicke

2μm Laser Line Mirrors

2μm Laser Line Mirrors

×
Produkt #27-565 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€381,10
Stk. 1-5
€381,10
Stk. 6+
€342,99
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Rückseite:
Commercial Polish
Freie Apertur (%):
90
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Dicke (mm):
6.35 ± 0.20

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
1900 - 2200
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Laser Mirror (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs 99.80% @ 2000nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Oberflächenqualität:
10-5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • >99,8% Reflexion bei 2 µm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1900-2200 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar

Die TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 2 µm bieten eine absolute Reflexion von >99,8% bei 2 µm unter 45° Einfallswinkel. Die Spiegel werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Sie sind in den Standarddurchmessern 12,7, 25,4 und 50,8 mm verfügbar und können einfach in bestehende Systeme integriert werden. Die TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 2 µm haben eine Oberflächenebenheit von λ/10 und eine Oberflächenqualität von 10-5, um in empfindlichen Laseranwendungen die Streuung zu reduzieren. Die Spiegel sind ideal für die Medizintechnik, die Dermatologie, die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) sowie die Fernerkundung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.