Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gorilla® Glasfenster, 200 x 200 mm, unbeschichtet

Gorilla® Glass Windows

×
Produkt #83-368 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,97
Stk. 1-5
€101,97
Stk. 6+
€78,28
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Chemischer Härtungszyklus (Stunden):
8
Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
180.00 x 180.00
Größe (mm):
200.00 x 200.00
Dicke (mm):
1.10 (nominal)
Kanten:
Fine Ground
Poisson-Zahl:
0.22
Elastizitätsmodul (GPa):
70
Länge (mm):
200.00
Breite (mm):
200.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm3):
2.39

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Chemisch gehärtetes, gezogenes Glas
  • Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenkratzer
  • Ideal für Elektronikdisplays

Gorilla® Glasfenster sind chemisch gehärtet und so weniger anfällig für Oberflächenkratzer. Diese dünnen Fenster besitzen eine hohe Oberflächenqualität und eine ausgezeichnete Kratzbeständigkeit. Mit einer Transmission von mehr als 90% zwischen 350 und 600 nm eignen sich diese Fenster ausgezeichnet als Schutzabdeckung für Elektronikdisplays in Consumergeräten und Industrieanwendungen.

Gorilla® Glasfenster werden häufig als Schutzglas für Displays von Geräten wie Laptops, Fernsehern und Mobiltelefonen eingesetzt. Die Fenster sind robust und haltbar und eignen sie sich ideal selbst für anspruchsvollste Anwendungen.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.