Produkt in den Warenkorb gelegt

USAF-1951-Auflösungstestbild, 2" x 2" negativ

×
Produkt #38-256 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,24
Stk. 1-4
€214,24
Stk. 5+
€203,94
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Negative Target
Optionen: Displays New, Clearance, or RCD options
Standard Resolution

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
2 x 2
Dicke (mm):
1.50
Kanten:
Beveled
Ebenheit (mm):
≤0.00254

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
≥3.0
Auflösung:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 7, Element 6
Oberflächenqualität:
20-10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Negative und positive Testbilder aus Glas
  • Zwei Größen verfügbar
  • In Kiste verpackt, inkl. Auflösungschart
  • Testbild für hohe Auflösungen erhältlich (bis zu 645 lp/mm)

USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas sind als positive (Chrommuster auf klarem Hintergrund) oder negative (klares Muster auf Chromhintergrund) Testbilder verfügbar. Das positive Muster wird für die Qualitätskontrolle von Mikroskopen oder Lupen empfohlen. Das negative Muster eignet sich ideal für Kollimatoren und andere beleuchtete Geräte. USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas werden in einer Aufbewahrungsbox geliefert, ein Auflösungschart ist inklusive. Die Testbilder entsprechen MIL-S-150A.

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

Condition Positive Test Target Negative Test Target
Lighting Condition Front-lit or general lighting Back-lit or highly illuminated
Appearance of Bars Dark bars on a bright background Bright bars on a dark background
Application General optical testing High-contrast or back-lit testing
Substrate Clear substrate with chrome patterns Chrome-covered substrate with clear patterns
Example Use Case Microscope calibration Projection systems, back-lit displays

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.