Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Abstandstubus, 1 mm

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
Produkt #11-194 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13,39
Stk. 1-4
€13,39
Stk. 5+
€12,15
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Spacer Ring

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
1.00
Außendurchmesser (mm):
28.05
Innendurchmesser (mm):
25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
  • Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
  • Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben bieten eine einfache Methode zur Kontrolle des optischen Abstandes in den TECHSPEC® Multi-Element Außentuben.  Durch die Verwendung verschiedener Kombinationen von Ring- und Tubusdicken wird der optimale optische Abstand für Ihre Anwendung erreicht. Diese Abstandelemente sind mit einer mattschwarzen Beschichtung versehen, um unerwünschtes internes Streulicht zu reduzieren. TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben sind eine unverzichtbare Komponente für jedes optische System, welches einen präzisen Abstand der optischen Elemente erfordert. Abstandstuben mit einer Dicke von 10 mm oder mehr haben ein innenliegendes Feingewinde für eine stark entspiegelte Wirkung, welches unerwünschtes Streulicht weiter reduziert.

Bitte beachten Sie: Das TECHSPEC Abstandsring-Kit (#11-193) und das TECHSPEC Abstandstuben-Kit (#11-208) bietet EO zu einem reduzierten Preis an.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
 Kit mit inneren Abstandstuben #11-208 €638,60 Stk. 5+ €565,57   Angebotsanfrage