Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Zoomobjektiv 6X, 18,6-111 mm Brennweite

#53-152

#53-152 #53-153
×
Produkt #70-748 Neu Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.015,00
Stk. 1+
€1.015,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Zoom Lens, Macro

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
178.13
Max. Durchmesser (mm):
63.00
Gewicht (g):
840.00

Optische Eigenschaften

Zoombereich:
6:1
Brennweite BW (mm):
18.60 - 111
Arbeitsabstand (mm):
127 - ∞
Blende (f/#):
f/2.5 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Manuelle Fokus- , Zoom- & Blendeneinstellung
  • C-Mount
  • Feststellbare Einstellringe

Die manuellen Zoomobjektive haben eine manuelle Einstellung der Brennweite (Zoom) sowie der Blende und des Fokus. Zoomobjektive decken den Brennweitenbereich von mehreren Festbrennweitenobjektiven ab. Die manuellen Zoomobjektive können immer dann eingesetzt werden, wenn ein variables Bildfeld benötigt wird. Ideale Anwendungen sind unter anderem Inspektion, industrielle Bildverarbeitung und Robotertechnik.