Produkt in den Warenkorb gelegt

18,5" Durchmesser, 18" Brennweite, Fresnellinse

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Produkt #46-392 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€438,78
Stk. 1-10
€438,78
Stk. 11+
€394,49
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fresnel Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
463.55
Mittendicke CT (Zoll):
0.11
Durchmesser (Zoll):
18.5
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
effektiver Durchmesser (Zoll):
18.0
Toleranz Dicke (%):
±40

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
457.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
18.00
Linien pro Zoll:
143.00
Brechungsindex (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Positive Brennweite
  • Quadratische und rechteckige Versionen
  • Ideal für Lichtsammelanwendungen geeignet

 

Bei einer Fresnellinse wird die gekrümmte Oberfläche einer herkömmlichen Linse durch konzentrische Rillen, die aus der Oberfläche einer dünnen, leichten Plastikplatte geformt werden, ersetzt. Die Rillen sind individuelle, refraktive Oberflächen (wie kleine Prismen im Querschnitt), die parallele Strahlen wie herkömmliche Linsen in einem Brennpunkt sammeln. Weil die Linse so dünn ist, geht sehr wenig Licht durch Absorption verloren. Fresnellinsen sind immer ein Kompromiss zwischen Effizienz und Bildqualität. Eine hohe Rillendichte erlaubt schärfere Bilder, eine niedrige Rillendichte führt zu höherer Effizienz (nötig bei lichtsammelnden Anwendungen). In Systemen mit unendlichem Abstand sollte die gerillte Seite zum unendlichen Abstand zeigen.

Fresnellinsen werden oft in lichtsammelnden Systemen wie Kondensoren oder Emitter/Detektor-Aufbauten verwendet. Sie können außerdem als Vergrößerer oder Projektorlinse verwendet werden; dies wird wegen der hohen Verzeichnung allerdings nicht empfohlen.