Produkt in den Warenkorb gelegt

Konkaves Beugungsgitter Polychromator, 1600 Gitterlinien/mm, 25 mm Durchm., 230 nm

Mehr Produkte von ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
Produkt #11-540 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€762,20
Stk. 1+
€762,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Polychromator

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Rillenprofil:
Blazed
Randdicke ET (mm):
10.0

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
1600 ±2
Blaze-Wellenlänge (nm):
230
Beschichtung:
Bare Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beugungseffizienz (%):
≥65 @ 230nm
≥18 @ 500nm
Krümmungsradius (mm):
149.73
Einfallswinkel, α (°):
4
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°):
14.5
Objektweite, Ia @ 200 nm:
159.7
Fokusentfernung, Ib @ 200 nm:
146.6
Durchmesser Beugungsfläche (mm):
≥17

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Effizienz und geringes Streulicht
  • Holographisch produziert, um Aberrationen zu minimieren
  • Versionen für Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung

ZEISS Konkave Beugungsgitter vereinen Dispersion und Abbildungseigenschaften in einem einzigen Element zur Integration in spektroskopische Systeme. Es handelt sich hierbei um holographische konkave Beugungsgitter, welche es ermöglichen gleichzeitig mit der Optimierung der Bildebene auch Aberrationen in einem weiten Spektralbereich zu minimieren. ZEISS Konkave Beugungsgitter zeichnen sich durch eine hohe Gittereffizienz und minimiertes Streulicht aus, wodurch die spektrale Auflösung und das Signal-Rausch-Verhältnis von Spektrometern verbessert werden. Es sind Beugungsgitter für die Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung erhältlich. Rowland-Gitter sind ideal für spektroskopische Systeme, die auf einem Rowland-Kreis basieren, während Polychromator-Gitter für Aufbauten mit einer festen Anordnung von Eingangsspalt, Gitter und flachem Sensor optimiert sind.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.