Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte motorisierte Linearbühne, 70 mm, 15 mm Verstellweg, metrisch

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back)
×
Produkt #23-923 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€736,45
Stk. 1+
€736,45
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
Two integrated, adjustable limit switches
Controller Required: #23-931
Motor:
Stepper Motor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
70 x 107
Verstellweg (mm):
15
Genauigkeit (μm):
5
Spiel (μm):
50
Aufbau:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Höhe (mm):
33
Belastbarkeit (kg):
1
Parallelität (μm):
22
Wiederholbarkeit (μm):
3
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
40
Gewicht (kg):
0.615
Min. Bewegung (µm):
1.25

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
5

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
600

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw
Schnittstelle:
USB-C
Computerschnittstelle:
USB-C

Gewinde & Montage

Gewinde:
(9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kleine Standfläche und günstiger Preis
  • Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
  • Kompatibel mit TECHSPEC Bühnen
  • Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931

Die kompakten und motorisierten Linearbühnen sind eine kostengünstige Lösung für die motorisierte lineare Verstellung in einem optischen System. Die Bühnen haben eine Bühnenoberseite aus eloxiertem Aluminium für die Befestigung von Komponenten und ein über selektives Lasersintern (SLS) mit 3D-Druck hergestelltes Kunststoffgehäuse, das ein geringes Gewicht, aber trotzdem hohe Haltbarkeit bietet. Die kompakte Standfläche sorgt für hohe Platzeffizienz und ermöglicht auch die Motorisierung von Systemen mit sehr eingeschränktem Platzangebot. Die kompakten motorisierten Linearbühnen haben das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC Bühnen, sodass sie ideal in Laboraufbauten bei der Realisierung von motorisierten Systemen eingesetzt werden können. Es wird ein Controller (#23-931) benötigt, der einfach über das mitgelieferte Kabel (USB-C auf USB-A, 1 m) verbunden werden kann.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
XY-Adapterplatte für kompakte motorisierte Linearbühne #23-925 €43,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
90°-Adapterplatte für kompakte motorisierte Linearbühne #23-926 €107,12   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte-Adapterplatte für kompakte motorisierte Linearbühne, metrisch #23-927 €43,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte-Adapterplatte für kompakte motorisierte Linearbühne, englisch #23-928 €43,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Controller für kompakte motorisierte Bühnen #23-931 €1.081,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung, austauschbare Stecker, 12 V #21-075 €55,00   Angebotsanfrage